Radlagersätze

R170.09 - SNR

R170.09

R170.09 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • EC.41025.H106 (x2)
  • Dichtung "spi" (x2)
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Width 2 (wheel)17 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 2 (wheel)63 mm
Internal diameter 2 (wheel)38 mm
LagertypEC
Weight0,52 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzMazdaB001-33-047

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda323323 => --Mazda323323 II07/1980 => 11/1986--Mazda323323 III => --Mazda323323 IV05/1986 => 07/1993--Mazda92992909/1981 => 07/1986--Mazda929 I929 I09/1981 => 07/1986--Mazda929929 II10/1981 => 07/1986--MazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003--MazdaDEMIODEMIO 204/1998 => 02/2003--