Referenz R170.14
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EC.41025.H106 (x2)
- Dichtung "spi" (x2)
- Mutter
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| External diameter 1 (wheel) | 63 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 38 mm |
| Width 1 (wheel) | 17 mm |
| Weight | 0,52 kg |
| Lagertyp | EC |