• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R173.00 - SNR

R173.00

R173.00 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)50 mm
External diameter 2 (wheel)39 mm
Internal diameter n°1 (wheel)26 mm
Internal diameter 2 (wheel)17 mm
Width 1 (wheel)14 mm
Width 2 (wheel)13 mm
Weight0,235 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungHyundaiExcelExcel12/1985 => 09/1989--HyundaiPONYPONY => --HyundaiSTELLARSTELLAR11/1983 => 12/1991--MitsubishiColtCOLT I02/1978 => 03/1983--MitsubishiCORDIACORDIA10/1981 => 11/1984--MitsubishiGALANTGALANT11/1987 => 09/1992--MitsubishiGALANTGALANT I04/1984 => 10/1987--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992--MitsubishiLANCER IIILANCER III04/1989 => 04/1992--MitsubishiLancerLANCER III_IV04/1989 => 06/1995--MitsubishiLancerLANCER III_V05/1992 => 06/1995--MitsubishiLancerLANCER I_II => --MitsubishiLancerLancer => --MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON I09/1983 => 03/1991--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon05/1986 => 03/1991--MitsubishiTREDIATREDIA01/1982 => 11/1984--