Referenz R173.19
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Dichtung "spi" (x3)
- Abstandshalter
- Lager für klimakompressoren
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Lagertyp | FC |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 40 mm |
| Width 1 (wheel) | 44 mm |
| Weight | 1,323 kg |
Automotive Compatibility
MITSUBISHI (GAC)PAJERO SPORTPAJERO SPORT => --MitsubishiL200L200 => --MitsubishiL200 / TRITONL200 / TRITON => --MitsubishiL200L200 I12/1995 => 11/2007--MitsubishiL200L200 II => --MitsubishiL200L200 III12/2005 => 08/2015--MitsubishiL200L200 IV => --MitsubishiL300L30005/1994 => 03/2000--MitsubishiL400L40011/1994 => 11/2000--MitsubishiMonteroMontero => --MitsubishiPAJERO IIPAJERO II => --MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III02/2000 => 04/2001--MitsubishiPAJERO MONTEROPAJERO MONTERO II08/2001 => 07/2006--MitsubishiPAJERO PININ IPAJERO PININ I => --MitsubishiPAJERO SPORT IIPAJERO SPORT II => --MitsubishiPAJERO SPORT IIIPAJERO SPORT III => --MitsubishiPajeroPajero => --MitsubishiSHOGUNSHOGUN => --MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 10/1998--