• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R173.41 - SNR

R173.41
Referenz R173.41

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Stift/splint
  • Diverse elemente

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight2,18 kg
External diameter 1 (wheel)91 mm
External diameter 2 (wheel)137 mm
Internal diameter n°1 (wheel)52 mm
Width 1 (wheel)60 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMitsubishiPAJERO IIIPAJERO III08/2006 => --MitsubishiPAJERO IVPAJERO IV08/2006 => --MitsubishiPajeroPajero12/2006 => --