• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R173.44 - SNR

R173.44
Referenz R173.44

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Mutter
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
With encoder with gear1
Fitting positionArrière gauche
Anzahl der Bohrlöcher5
External diameter 1 (wheel)140 mm
Internal diameter n°1 (wheel)29 mm
Width 1 (wheel)90 mm
LagertypTGB
Weight2,565 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMitsubishiSPACE RUNNERSPACE RUNNER04/1999 => 11/2001--MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON => --MitsubishiSPACE WAGONSPACE WAGON III06/1998 => 12/2003--