• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R173.70 - SNR

R173.70
Referenz R173.70

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Schraube (x4)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Innendurchmesser 178 mm
Breite 1605 mm
LagertypHGB
Aussendurchmesser 11405 mm
Weight3,783 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC4C402/2012 => --MitsubishiASXASX I => --MitsubishiECLIPSE CROSSECLIPSE CROSS 109/2017 => --MitsubishiECLIPSE CROSSECLIPSE CROSS 2 => --MitsubishiOUTLANDEROUTLANDER11/2014 => --MitsubishiOUTLANDER IIIOUTLANDER III => --Peugeot4008400802/2012 => 03/2017--