• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R174.12 - SNR

R174.12

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Mutter
  • Sicherungsring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypGB
Breite 138 mm
Weight0,806 kg
Width 2 (wheel)41 mm
Fitting positionAvant gauche

OE Equivalents

HerstellerReferenzRoverGHK 1933RoverGHK1400MazdaGR1A-33-060MazdaGR1A-33-060ARover, MGRFM000060

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungHondaACCORD IIIACCORD III => --HondaACCORD III AerodeckACCORD III Aerodeck => --HondaAccordAccord => --HondaCONCERTOCONCERTO09/1989 => 08/1995--HondaPreludePRELUDE II08/1985 => 08/1987--Mazda66 => --Mazda66 I => --Mazda66 II => --Rover20020003/1991 => 02/1996--Rover200200 I09/1989 => 10/1999--Rover200200 II09/1992 => 10/1999--Rover200 SERIES200 SERIES09/1989 => 10/1999--Rover252502/2001 => 06/2004--Rover2525 111/1999 => 03/2005--Rover2525 211/1999 => 03/2005--Rover40040002/1990 => 03/1995--Rover400400 I02/1990 => 03/1995--Rover400400 II03/1990 => 03/1995--Rover400 SERIES400 SERIES10/1991 => 08/1992--RoverSTREETWISESTREETWISE07/2003 => 03/2005--