• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R177.21 - SNR

R177.21

R177.21 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren (x2)
  • Sicherungsring
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypXGB
External diameter 1 (wheel)84 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)39 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,99 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzSuzuki43440-80J00Fiat71742699

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFiatSEDICISEDICI 103/2006 => 05/2009--FiatSEDICISEDICI 203/2006 => 08/2014--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2006 => 08/2011--SuzukiSWIFT IVSWIFT IV02/2013 => 04/2017--SuzukiSX4SX4 => --SuzukiSX4SX4 I02/2006 => 08/2014--SuzukiSX4SX4 II08/2013 => --SuzukiSX4 S-CROSSSX4 S-CROSS => --SuzukiSX4 SaloonSX4 Saloon => --SuzukiVitaraVITARA II => --SuzukiVitaraVitara => --