• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R177.31 - SNR

R177.31
Referenz R177.31

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Dichtung "spi"
  • Abstandshalter
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
External diameter 1 (wheel)72 mm
Width 1 (wheel)22 mm
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Weight0,624 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSuzukiJIMNYJIMNY => --SuzukiJIMNY Closed Off-Road VehicleJIMNY Closed Off-Road Vehicle => --SuzukiJIMNYJIMNY I => --SuzukiJIMNYJIMNY II => --SuzukiJIMNY Open Off-Road VehicleJIMNY Open Off-Road Vehicle => --SuzukiSamuraiSAMURAI 1 => --SuzukiSamuraiSAMURAI 2 => --SuzukiSAMURAI Closed Off-Road VehicleSAMURAI Closed Off-Road Vehicle => --