Referenz R180.14
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 4,411 kg |
Aussendurchmesser 2 | 9796 mm |
Innendurchmesser 1 | 51 mm |
Breite 1 | 695 mm |
Lagertyp | XHGB |
Aussendurchmesser 1 | 108 mm |