• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R181.26 - SNR

R181.26

R181.26 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • P-HUB503T-3
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHGB
Number of fixings wheel side5
External diameter 1 (wheel)124 mm
Internal diameter n°1 (wheel)26 mm
Width 1 (wheel)104 mm
Number of fixings hub side4
Weight3,825 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzSubaru28473-FG000

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSubaruBRZBRZ => --SubaruBRZBRZ I05/2012 => 08/2011--SubaruBRZBRZ II => --SubaruExigaExiga => 08/2011--SubaruForesterFORESTER III => 08/2011--SubaruForesterForester => --SubaruIMPREZA HatchbackIMPREZA Hatchback => --SubaruImprezaIMPREZA III => --SubaruImprezaIMPREZA IV => --SubaruIMPREZA SaloonIMPREZA Saloon => --SubaruImprezaIMPREZA V => --SubaruImprezaImpreza => --SubaruLegacyLEGACY IV => --SubaruLegacyLEGACY V => --SubaruLEGACY V EstateLEGACY V Estate => 08/2011--SubaruLEVORGLEVORG02/2015 => --SubaruLegacyLegacy => --SubaruOutbackOUTBACK III => 01/2014--SubaruOutbackOutback => --SubaruWRX HatchbackWRX Hatchback => 08/2011--SubaruXVXV => --ToyotaGTGT => --ToyotaGT86GT86 103/2012 => --ToyotaGT86GT86 203/2012 => --