• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R181.32 - SNR

R181.32
Referenz R181.32

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • P-HUB619T-2

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight2,814 kg
Aussendurchmesser 1124 mm
LagertypHGB
Breite 1777 mm
Innendurchmesser 1264 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSubaruFORESTERFORESTER => --SubaruFORESTERFORESTER IV01/2013 => 02/2016--SubaruIMPREZAIMPREZA => --SubaruIMPREZA HatchbackIMPREZA Hatchback => --SubaruIMPREZAIMPREZA III09/2011 => 12/2013--SubaruIMPREZAIMPREZA IV09/2011 => 12/2013--SubaruIMPREZAIMPREZA V => --SubaruXVXV => --SubaruXVXV I01/2012 => --SubaruXVXV II => --