Radlagersätze

R184.33 - SNR

R184.33

R184.33 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
External diameter 1 (wheel)50 mm
External diameter 2 (wheel)39 mm
Internal diameter n°1 (wheel)26 mm
Internal diameter 2 (wheel)17 mm
Width 1 (wheel)14 mm
Width 2 (wheel)13 mm
Weight0,235 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzChevrolet09415132Ford Usa459721Ford Usa59721

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungHyundaiATOSATOS12/1997 => 01/2001--HyundaiATOSATOS I12/1997 => 01/2001--