• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R184.53 - SNR

R184.53

R184.53 - SNR

Radlagersätze

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • L68149/111 (x2)
  • Dichtungssatz
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypEC
External diameter 1 (wheel)59 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)15 mm
Weight0,525 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzDaewoo, Chevrolet96285525

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletMATIZMATIZ12/2004 => 01/2011--ChevroletMATIZMATIZ I02/1998 => 12/2004--ChevroletMATIZMATIZ II => --ChevroletSparkSpark04/2005 => 11/2009--DaewooMATIZMATIZ I02/1998 => 12/2004--DaewooMATIZMATIZ II12/2004 => 01/2011--VolkswagenBEETLEBEETLE04/2005 => 11/2009--