• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R187.01 - SNR

R187.01
Referenz R187.01

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Schraube
  • Deckel

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypTGB
Width 1 (wheel)46 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)134 mm
Internal diameter n°1 (wheel)28 mm
Drehmoment 1120 N-m
Weight1,405 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzSmart0001870V023000000

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSmartCITY COUPE FORTWOCITY COUPE FORTWO I02/2000 => 11/2006--SmartCROSSBLADECROSSBLADE05/2002 => 11/2003--SmartFORTWO CITY COUPEFORTWO CITY COUPE I09/1998 => 11/2006--SmartROADSTERROADSTER => --