• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R187.05 - SNR

R187.05

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Mutter

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypMGB
With integrated sensor ring1
Weight2,706 kg
External diameter 1 (wheel)75 mm
External diameter 2 (wheel)137 mm
Anzahl der Bohrlöcher4
Drehmoment 1236 N-m

OE Equivalents

HerstellerReferenzSmart4543300025MitsubishiMN102067MitsubishiMN102068MitsubishiMN102081MitsubishiMN102082

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungMitsubishiCOLT VICOLT VI07/2004 => 08/2008--SmartFORFOURFORFOUR => --SmartFORFOURFORFOUR I03/2004 => 05/2006--