• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R189.22 - SNR

R189.22
Referenz R189.22

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Schraube (x4)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)140 mm
Width 1 (wheel)108 mm
Weight3,02 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzHyundai52750-1C002Kia52750-1G500

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungHYUNDAI (BEIJING)ACCENTACCENT06/2009 => --HyundaiAccentACCENT III06/2009 => 06/2009--HyundaiGETZGETZ => 06/2009--HyundaiGETZGETZ 1 => 06/2009--HyundaiGETZGETZ 2 => 06/2009--Hyundaii10 Ii10 I06/2009 => 06/2009--Hyundaii10 IIi10 II06/2009 => 06/2009--KIA (DYK)RIORIO => 06/2009--KiaPicantoPICANTO I12/2003 => 06/2009--KiaRIO IIRIO II => 06/2009--KiaRIO II SaloonRIO II Saloon => 06/2009--