• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R189.31 - SNR

R189.31
Referenz R189.31

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Mutter
  • Sicherungsring

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,037 kg
Aussendurchmesser 184 mm
Innendurchmesser 144 mm
Breite 141 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungHyundaiCRETACRETA => --HyundaiGRANDEURGRANDEUR => --Hyundaiix35IX35 105/2013 => 05/2015--Hyundaiix35IX35 205/2013 => 05/2015--HyundaiSONATASONATA => --HyundaiSONATA VISONATA VI => --HyundaiTUCSONTUCSON => --Hyundaiix35ix35 => --KiaCARENSCARENS01/2014 => --KiaCARENS IVCARENS IV => --KiaOptimaOptima => --KiaSPORTAGE IIISPORTAGE III => --KiaSPORTAGESportage => --