• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R190.05 - SNR

R190.05

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Lager für klimakompressoren
  • Schraube (x4)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
LagertypHGB
With integrated sensor ring1
Weight3,837 kg
External diameter 1 (wheel)139 mm
Width 1 (wheel)63 mm
Fitting positionArrière gauche
Anzahl der Bohrlöcher4

OE Equivalents

HerstellerReferenzChevrolet, Daewoo96328248Chevrolet, Daewoo96451751

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletEPICAEPICA => --ChevroletEVANDAEVANDA12/2004 => 05/2007--ChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012--ChevroletLACETTILACETTI 2 => --ChevroletNUBIRANUBIRA => --ChevroletOPTRA HatchbackOPTRA Hatchback => --ChevroletOptraOptra => --DaewooEPICAEPICA04/2006 => 08/2009--DaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--DaewooKALOSKALOS04/2003 => 02/2004--DaewooLACETTILACETTI => --DaewooLACETTILACETTI 109/2003 => 11/2004--DaewooLACETTILACETTI 209/2003 => 11/2012--DaewooLACETTI SaloonLACETTI Saloon => --DaewooMAGNUSMAGNUS => --DaewooNubiraNUBIRA I05/1999 => 06/2005--DaewooNubiraNUBIRA II06/2003 => 08/2007--DaewooNUBIRA WagonNUBIRA Wagon => --DaewooNubiraNubira06/2003 => 06/2005--SuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--