• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Radlagersätze

R190.10 - SNR

R190.10
Referenz R190.10

Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:

  • ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
  • Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
  • Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Schraube (x4)
  • Lager für klimakompressoren

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Bohrlöcher4
LagertypHGB
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)139 mm
Width 1 (wheel)63 mm
Weight3,657 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletEPICAEPICA => --ChevroletEVANDAEVANDA12/2004 => 05/2007--ChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012--ChevroletLACETTILACETTI 212/2004 => 11/2012--ChevroletNUBIRANUBIRA12/2004 => 11/2012--ChevroletOptraOptra => --DaewooEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--DaewooLACETTILACETTI 109/2003 => 11/2004--DaewooLACETTILACETTI 209/2003 => 11/2012--DaewooNubiraNUBIRA I06/2003 => 06/2005--DaewooNubiraNUBIRA II06/2003 => 08/2007--DaewooNubiraNubira06/2003 => 06/2005--SuzukiEVANDAEVANDA07/2002 => 04/2005--