Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Mutter
- Lager für klimakompressoren
- Schraube (x4)
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Lagertyp | HGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Breite 1 | 102 mm |
| Weight | 4,545 kg |
| Fitting position | Arrière droit |
| External diameter 1 (wheel) | 151 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |