Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 9,525 mm D - Außendurchmesser 22,225 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 7,142 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,41 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,014 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 3,7 kN C0 - Statische Tragzahl 1,4 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,095 kN f0 - Koeffizient 12.7 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 31000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 12,1 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 19,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,4 mm
Industry Calcul Factors