Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

RNA0-20X28X26ZW - NTN

RNA0-20X28X26ZW

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper20 mm
D - Außendurchmesser28 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings26 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser24 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,05 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl17,1 kN
C0r - Statische Tragzahl28,6 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung13000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung20000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
db - Schulterdurchmesser IR23,6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR26 mm
Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle20,4 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm