Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
3D-Datei TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | Marke | NTN |
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 22 mm |
D - Außendurchmesser | 35 mm |
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 16 mm |
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 29 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
Schmierbohrungen an dem Außenring | Non/No |
Radiallagerluftklasse | CN |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 0,059 kg |
PRODUKTLEISTUNG | Cr - Dynamische Tragzahl | 18,7 kN |
C0r - Statische Tragzahl | 22,7 kN |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 12000 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 18000 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | db - Schulterdurchmesser IR | 28,4 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 33 mm |
Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle | 22,4 mm |
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,3 mm |