Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

RNA0-30X40X17 - NTN

RNA0-30X40X17

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper30 mm
D - Außendurchmesser40 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings17 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser35 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,06 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl19,4 kN
C0r - Statische Tragzahl32,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
db - Schulterdurchmesser IR34,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR38 mm
Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle30,6 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm