Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 40 mm |
| D - Außendurchmesser | 55 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 40 mm |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 48 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 3 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,275 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 56,5 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 102 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 6500 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 10000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | db - Schulterdurchmesser IR | 47,2 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 53 mm |
| Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle | 40,6 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,3 mm |