Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

RNA0-55X68X20 - NTN

RNA0-55X68X20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper55 mm
D - Außendurchmesser68 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings20 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser60 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,166 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl28,8 kN
C0r - Statische Tragzahl66,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
db - Schulterdurchmesser IR59,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR64 mm
Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle55,8 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm