Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

RNA0-70X90X60ZW - NTN

RNA0-70X90X60ZW

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper70 mm
D - Außendurchmesser90 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings60 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser78 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl112 kN
C0r - Statische Tragzahl297 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
db - Schulterdurchmesser IR71 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR85 mm
Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle77,2 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm