Nadellager, gedrehte Ringe, zerlegbar, ohne Innenring

RNA0-7X14X8T2 - NTN

RNA0-7X14X8T2

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper7 mm
D - Außendurchmesser14 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings8 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser10 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,006 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl2,67 kN
C0r - Statische Tragzahl2,35 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung23000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung34000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
db - Schulterdurchmesser IR9,7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR12 mm
Db - AR Schulterdurchmesser der glatten Welle7,3 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm