Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser | 35 mm |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 20 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 13,8 mm |
| e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe | 26 mm |
| R - Radius der Laufrolle | 500 mm |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Avec |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,06 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 9,85 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 14,1 kN |
| Tragzahl balliger Lageraußenring | 3,2 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 7500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 100 °C |