• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, ohne Innenring

RNA2210XLL/3AS - NTN

RNA2210XLL/3AS

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser90 mm
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper58 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings22,7 mm
e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe68 mm
Wälzlager mit/ohne KäfigAvec
PräzisionsklasseP0
Masse0,563 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl31 kN
C0r - Statische Tragzahl66 kN
Tragzahl zylindrischer Lageraußenring36 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C