Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 130 mm |
D - Außendurchmesser | 150 mm |
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 30 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
k - Bohrungsdurchmesser | 3,5 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 0,73 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
Cr - Dynamische Tragzahl | 99,5 kN |
C0r - Statische Tragzahl | 233 kN |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2100 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3100 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 145 mm |
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |