Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

RNA4838 - NTN

RNA4838

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper210 mm
D - Außendurchmesser240 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings50 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser4 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse3,21 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl227 kN
C0r - Statische Tragzahl680 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR232 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm