Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 48 mm D - Außendurchmesser 62 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 22 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k - Bohrungsdurchmesser 3 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,154 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 27,8 kN C0r - Statische Tragzahl 53,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 51 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 58 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm