Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 215 mm |
| D - Außendurchmesser | 260 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 69 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 4 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 4,53 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 390 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 945 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1300 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1900 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 251 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |