Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

RNA4948 - NTN

RNA4948

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper265 mm
D - Außendurchmesser320 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings80 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser4 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse8,4 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl540 kN
C0r - Statische Tragzahl1350 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR309 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm