Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

RNA6914R - NTN

RNA6914R

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper80 mm
D - Außendurchmesser100 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings54 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,857 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl130 kN
C0r - Statische Tragzahl267 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR95 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm