Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

RNA69/22R - NTN

RNA69/22R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper28 mm
D - Außendurchmesser39 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings30 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl40 kN
C0r - Statische Tragzahl58,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung14000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR37 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm