• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kurvenrolle, ohne Innenring

RNAB205X - NTN

RNAB205X

Nadellager, Stützrolle, mit Käfig, zerlegbar, ohne Innenring, zylindrischer Außenring

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser52 mm
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper30 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings15,8 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser37 mm
Wälzlager mit/ohne KäfigAvec
PräzisionsklasseP0
Masse0,15 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl22,7 kN
C0r - Statische Tragzahl32 kN
Tragzahl zylindrischer Lageraußenring16,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C