
Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- FC204D1
- UC204D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| A - Gehäusehöhe | 25,5 mm |
| Flange thickness (A1) | 20,5 mm |
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 10 mm |
| Centering height (A3) | 5 mm |
| Total height including pressed steel cover (A4) | 40,5 mm |
| Insert IR width (B) | 31 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 20 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 62 mm |
| Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 78 mm |
| Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 55,2 mm |
| Overall length (L) | 100 mm |
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 12 mm |
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 12,7 mm |
| Distance between insert and press steel dust cover (t1) | 5 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 0,7 kg |