• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

S-UCP205D1 - NTN

S-UCP205D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC205D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite38 mm
Width over pressed steel covers (A4)57 mm
Insert IR width (B)34,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)25
h - Höhe der Lagermitte36,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes15 mm
H2 - Höhe des Gehäuses71 mm
Distance of attachment bolt holes (J)105 mm
L - Gehäuselänge140 mm
L1 - Länge Gehäusefuß42 mm
u - Montagebohrung (Breite)13 mm
N1 - Länge Montagebohrung16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)14,3 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)7 mm
Mounting bolt size (-)10 mm
OTHER FEATURES
Masse0,9 kg