• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

S6004EEFG1 - SNR

S6004EEFG1

SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring26,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring37 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,07 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl7,2 kN
C0 - Statische Tragzahl5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,23 kN
f0 - Koeffizient13.85
Tmin - Min Betriebstemperatur-10 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,578 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,422 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,677 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,339 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,398 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR24 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR26,9 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR38 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image