Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

S6202EEFD - SNR

S6202EEFD

Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings11 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring21,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring31 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,045 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5,9 kN
C0 - Statische Tragzahl3,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,17 kN
f0 - Koeffizient13.13
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,066 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,934 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,05 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,025 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,383 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR21,6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR31 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image