Einreihige Rillenkugellager

S6302EEFG1 - SNR

S6302EEFG1

SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring24,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring36,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,087 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl8,8 kN
C0 - Statische Tragzahl5,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,25 kN
f0 - Koeffizient12.32
Tmin - Min Betriebstemperatur-10 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur80 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,558 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,442 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,447 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,724 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,365 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR20 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR24,3 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR37 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image