• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

S6305EEFD - SNR

S6305EEFD

Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food grease lubrication.

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring36 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring53,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,232 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl17,2 kN
C0 - Statische Tragzahl11,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,52 kN
f0 - Koeffizient12.41
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl8000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,574 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,426 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,515 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,758 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,368 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR31,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR36 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR55,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image