SA65040.13R - SNR
Stoßdämpfer
SA6504013R ist ein Stoßdämpfer der Marke SNR für die rechte Vorderachse mit Gasdruck, geeignet insbesondere für BMW 1er E81/E82/E87/E88 und 3er E90/E91/E92/E93, wo er den Originalstoßdämpfer ohne Änderungen bei Diesel- und Benzinmodellen der Mittel- und Oberklasse ersetzt.
Der linke Stoßdämpfer ist unter der Referenz SA6504014L
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SA65040.13R
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Related product | SA65040.14L |
| Shock absorber type | Gaz |
| Shock Absorber Design | Jambe de suspension |
| Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
| Tube diameter | 52 mm |
| Piston Rod Diameter | 22 mm |
| Rod thread | M12X150 |
| Weight | 4,165 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Shock absorber system | Bitube |