
Referenz SA65843.17
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SA65843.17
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Train avant |
Shock absorber type | Gaz |
Shock absorber system | Bitube |
Shock absorber model | Jambe de suspension |
Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
Tube diameter | 45 mm |
Piston Rod Diameter | 20 mm |
Rod thread | M12X125 |
Weight | 3,732 kg |