
Referenz SA65940.24L
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SA65940.24L
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Related product | SA65940.23R |
Fitting position | Avant gauche |
Shock absorber type | Gaz |
Shock absorber system | Bitube |
Shock absorber model | Jambe de suspension |
Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
Tube diameter | 51 mm |
Piston Rod Diameter | 20 mm |
Rod thread | M14X150 |
Weight | 5,825 kg |