
Referenz SA65943.45
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- SA65943.45
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Fitting position | Train avant |
Shock absorber clamping mode | Collier en bas |
Shock absorber type | Gaz |
Shock absorber system | Bitube |
Shock absorber model | Jambe de suspension |
Tube diameter | 60 mm |
Piston Rod Diameter | 28 mm |
Rod thread | M14X150 |
Weight | 8,545 kg |